Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

LINO - PP LINO SUEDE 90X90 RET

Yksilöity viite: FMF019B991_w
Brändi: Roca
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: LINO
Leveys (mm): 900
Korkeus (mm): 11
Syvyys (mm): 900
Julkaisupäivä: 2019-06-11
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (4)

Plus porcelain with slight tissue texture and neutral colors. Indicated for residential and commercial internal areas of moderate traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Gray, cement, satin, rectified


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Walls - Cladding
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Wall finishing materials
UNSPSC-koodi: 301615
Uniclass 1.4 Koodi: L512
Uniclass 1.4 Kuvaus: Wall tiles
Uniclass 2.0 Koodi: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Kuvaus: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Kuvaus: Internal wall tiling systems
NBS Reference Koodi: 25-45-45
NBS Reference Kuvaus: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
KaikkiLuokat Numero: 23-15 15 13
KaikkiLuokat Otsikko: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Tämä tuote on saatavana:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Nimi Arvo
Application Internal Dry Areas
Color Gray
Linear Dimensions 900
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty