Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

RISQUÉ - INSERTO RISQUÉ NUDE MATE 30X90,2 RET

Yksilöity viite: FMN01AW041
Brändi: Roca
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: RISQUÉ
Leveys (mm): 300
Korkeus (mm): 11
Syvyys (mm): 902
Julkaisupäivä: 2019-06-18
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Lattiat - Tiles
IFC-luokitus: Floor
UNSPSC-nimi: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC-koodi: 30131704
Uniclass 1.4 Koodi: L5331
Uniclass 1.4 Kuvaus: Floor tiles
Uniclass 2.0 Koodi: PR-92-96
Uniclass 2.0 Kuvaus: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Kuvaus: Porcelain tiles
NBS Reference Koodi: 92-96
NBS Reference Kuvaus: Wall And Floor Tiles
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®