Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen. Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme.
;

CORTEN - MALLA CORTEN OXI 30,3X30,3

Yksilöity viite: FYJ013025
Brändi: Roca
Tuoteperhe: MOSAIC
Tuoteryhmä: CORTEN
Leveys (mm): 303
Korkeus (mm): 8
Syvyys (mm): 303
Julkaisupäivä: 2018-03-02
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (6)
Wall mosaic with geometric texture.


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Tiili
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Tiles and flagstones
UNSPSC-koodi: 301317
Uniclass 1.4 Koodi: L533
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Kuvaus: Ceramic tiles
NBS Reference Koodi: 80-96-19
NBS Reference Kuvaus: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nimi Arvo
Application Internal Dry Areas
Colour Rusty
Linear Dimensions 303 mm
Material Mettalic Mosaic
Texture Mate
Tile Type Mesh Mosaic

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour Rusty
Material Mettalic Mosaic

BIMobject®