Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

HELIOS 1200x900 Superslim STONEX® shower tray

Yksilöity viite: P2014B038401xx0
Brändi: Roca
Tuoteperhe: Helios
Tuoteryhmä: Shower trays
Leveys (mm): 900
Korkeus (mm): 27
Syvyys (mm): 1200
Julkaisupäivä: 2018-06-14
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (9)
Superslim STONEX® shower tray.

Shower trays made of STONEX®, a strong and durable material, which are offered in a wide range of dimensions. Their new wooden textures, in different colors and finishes, redefine the concept of ellegance in the shower space and make its surface highly slip-resistant.


Materiaali pääasiassa: Stonex
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Spain
Valmistettu: Spain

BIMobject-luokka: Saniteetti - Suihkukomeron alustat
IFC-luokitus: Sanitary Terminal
UNSPSC-nimi: Showers
UNSPSC-koodi: 30181503
Uniclass 1.4 Koodi: L72143
Uniclass 1.4 Kuvaus: Shower trays
Uniclass 2.0 Koodi: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Kuvaus: Shower Trays
Uniclass 2015 Koodi: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Kuvaus: Shower trays
NBS Reference Koodi: 35-06-84
NBS Reference Kuvaus: Shower Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
KaikkiLuokat Numero: 23-31 17 00
KaikkiLuokat Otsikko: Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Shower trays

Nimi Arvo
Depth 1200
Height 27 mm
Material STONEX®
Mounting Built-in ; Niche
Width 900 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material STONEX®

BIMobject®