Yksilöity viite: | P2015782BC01xx0 |
---|---|
Brändi: | Roca |
Tuoteperhe: | Helios |
Tuoteryhmä: | Shower trays |
Leveys (mm): | 700 |
Korkeus (mm): | 30 |
Syvyys (mm): | 1400 |
Julkaisupäivä: | 2018-06-14 |
Painoksen numero: | 1 |
Tyyppi: | Objekti (yksittäinen objekti) |
Tuotteen url: | http://www.export.roca.com/roca-web/catalog-product-detail?codeProduct=P20... |
---|---|
Asennusohjeet: | http://www.export.roca.com/RocaResourceServlet/resources/getMainResource?i... |
COBie Product Data Sheet: | |
Tuotesertifiointi: | |
Tekninen kuvaus: | http://www.export.roca.com/roca-services/productSheet/EX/en/P2015782BC01..... |
Esittelyvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=68jtjk-3_i4 |
GTIN-koodi: |
Qr-koodi sisältää alla olevan staattisen URL:n ja tuo sinut takaisin tälle sivulle, jos se skannataan iPhonen tai älypuhelimen kaltaisella laitteella
https://www.bimobject.com/fi/roca/product/p2015782bc01xx0
Materiaali pääasiassa: | Stonex |
---|---|
Materiaali toissijaisesti: | |
Suunniteltu: | Spain |
Valmistettu: | Spain |
BIMobject-luokka: | Saniteetti - Suihkukomeron alustat |
---|---|
IFC-luokitus: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-nimi: | Showers |
UNSPSC-koodi: | 30181503 |
Uniclass 1.4 Koodi: | L72143 |
Uniclass 1.4 Kuvaus: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Koodi: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Kuvaus: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Koodi: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Kuvaus: | Shower trays |
NBS Reference Koodi: | 35-06-84 |
NBS Reference Kuvaus: | Shower Trays |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 23 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Showers |
KaikkiLuokat Numero: | 23-31 17 00 |
KaikkiLuokat Otsikko: | Showers |
CSI UniFormat II Code: | D2010 |
CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
Nimi | Arvo |
---|---|
Depth | 1400 |
Height | 30 mm |
Material | STONEX® |
Mounting | Built-in ; Niche |
Width | 700 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nimi | Arvo |
---|---|
Material | STONEX® |
BIMobject®