Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

ANTARTICA - RV WHITE ANTARTICA BLANCO 32X59 RET

Yksilöity viite: ZG095S01
Brändi: Roca
Tuoteperhe: WALL TILE
Tuoteryhmä: ANTARTICA
Leveys (mm): 320
Korkeus (mm): 9.8
Syvyys (mm): 590
Julkaisupäivä: 2018-02-22
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Rakennusmateriaalit
Lataa (5)
Porcelain, floor and wall tiles complete series with uniform colors and bright or satin finishes. The wall tiles are indicated for internal áreas, available in rectified and flat edges versions that provides application with minimum joint of 1mm. Floor tiles and porcelains to internal áreas, residential or comercial of medium traffic. Recommended application with minimum joint of 1mm to rectified vesion and 3mm to bold version.
White, uniform color, bright, satin, bold, rectified, basic


Materiaali pääasiassa: Ceramics
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: Brazil
Valmistettu: Brazil

BIMobject-luokka: Rakennusmateriaalit - Tiili
IFC-luokitus: Covering
UNSPSC-nimi: Tiles and flagstones
UNSPSC-koodi: 301317
Uniclass 1.4 Koodi: L533
Uniclass 1.4 Kuvaus: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Koodi: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Koodi: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Kuvaus: Ceramic tiles
NBS Reference Koodi: 80-96-19
NBS Reference Kuvaus: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
KaikkiLuokat Numero: 23-15 17 13 13 13
KaikkiLuokat Otsikko: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C30
CSI UniFormat II Title: INTERIOR FINISHES
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
Building Materials - Tiles

Nimi Arvo
Application Internal Dry Areas
Colour White
Linear Dimensions 590 mm
Material Wall Tile
Texture Bright
Tile Type Rectified

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Colour White
Material Wall Tile

BIMobject®