Julkaise tuotteesi
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
Rockfon Canva Acoustic Wall panels
    Rockfon

    Rockfon Canva Acoustic Wall panels

    Esteettinen kehyksetön akustinen seinälevy esimerkiksi toimistoihin ja vastaanottoalueille, kun tehokas vaimennus halutaan yhdistää silmää miellyttävään muotoon. Sileä, erittäin valkoinen mattapinta heijastaa ja hajottaa valon tehokkaasti. Se on antistaattinen, joten käyttöikä pitenee.Saatavana useina muotovaihtoehtoina. Pelkistetty A-reunamuoto ja rajoittamaton määrä mukautettuja NCS-värivaihtoehtoja.Helppo ja nopea asentaa erityisen seinäkiinnityssarjan avulla. Seinävaimennuslevyt voidaan asentaa kiinnityssarjan avulla erilaisille etäisyyksille seinästä, jolloin saadaan aikaan mielenkiintoisia kuvioita.
    Tekniset tiedot
    • Absorber: 35 mm stone wool absorber
      Frame: 50 mm powder coated matt aluminum frame
      Surface: printed textile

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiterockfon-canva-acoustic-wall-panels
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2022-12-28
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Tanska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Akustiikka

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa