Näyttävät ja kestävät, tehokkaasti ääntä vaimentavat seinälevyt. Useat väri- ja asennusvaihtoehdot sekä reunamuodot varmistavat suunnittelun vapauden. Erinomainen paloturvallisuus ja kosteudenkesto.
Tekniset tiedot
Sound absorption
αw: 0.95 (Class A)
Reaction To Fire
A1
Light Reflection
86%
Humidity and Sag Resistance
Up to 100% RH. No visible deflection in high humidity.
Cleaning
Vacuum or damp cloth.
Hygiene
Stone wool provides no sustenance to microorganisms.
Clean Room Classification
ISO Class 5
Recylability
Fully recyclable stone wool
Indoor Environment
Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs