Käytämme evästeitä palvelujemme tuottamiseen

Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme

;

Rockfon Sonar dB 43

Yksilöity viite: uk-rockfon-Sonar-dB-43
Brändi: Rockfon
Tuoteperhe: Modular ceiling
Tuoteryhmä: Sonar dB43
Syvyys (mm): 40
Julkaisupäivä: 2018-08-10
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (2)
Parannettu huoneiden välinen äänieristys yhdistyy monikäyttöisessä toimistossa tehokkaaseen äänenvaimennukseen (luokka A), kun tarvitaan luottamuksellisuutta
Ydin on valmistettu 40 mm:n kivivillasta. Sen taustapuolen suorituskykyinen kalvo vähentää äänen kantautumista huoneesta toiseenLaaja kokovalikoima, puoliksi tai kokonaan piiloon jäävä tai näkyvä listajärjestelmäKevyt ääntä eristävä alakattolevy on helppo asentaa. Puhdistetaan imuroimalla tai kostealla pyyhkeellä


Materiaali pääasiassa: Stone Wool
Materiaali toissijaisesti: Steel
Suunniteltu: Denmark
Valmistettu: Denmark

BIMobject-luokka: Construction - Ceilings
IFC-luokitus: Ceiling
UNSPSC-nimi: Ceiling panels
UNSPSC-koodi: 30161602
Uniclass 1.4 Koodi: L541
Uniclass 1.4 Kuvaus: Ceiling tiles
Uniclass 2.0 Koodi: SS-20-25
Uniclass 2.0 Kuvaus: Ceiling And Soffit Systems
Uniclass 2015 Koodi: Ss_30_25_22_90
Uniclass 2015 Kuvaus: Unit/ modular suspended ceiling systems
NBS Reference Koodi: 20-25
NBS Reference Kuvaus: Ceiling And Soffit Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 51 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Acoustical Ceilings
KaikkiLuokat Numero: 23-15 13 21
KaikkiLuokat Otsikko: Ceiling Panels
Tämä tuote on saatavana:
Europe
  • Belgium
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • Germany
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Sweden
  • Switzerland

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

Nimi Arvo
Length 600 mm — 1800 mm
Material Stone Wool ; Steel
Panel Thickness 40
Shape Square
Width 300 mm — 625 mm

Kaikki BIM-objektit ovat todellisia tuotteita todellisilta valmistajilta, ja ne on vahvistettu ja hyväksytty