Julkaise tuotteesi
Rockpanel Chameleon
Rockpanel Chameleon
    Rockpanel

    Rockpanel Chameleon

    3.4 / 5 tähteä3.4(5 arvostelua)

    Changing times - changing colour.

    Only to Rockpanel. Rockpanel Chameleon is the facade, that will never be the same. Depending on the viewing angle or the sun’s reflection, the facade will transform into a new vibrant colour due to a special crystal effect layer. The effect remains the same for decades -Dare to be extraordinary with Rockpanel Chameleon.

    Why Rockpanel Chameleon?

    • Standard ProtectPlus coating
    • Striking Chameleon effect
    • Makes every head turn
    • Surface constantly changes
    • Special crystal effect layer
    • Very colourfast
    • High self-cleaning capacity
    Tekniset tiedot
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRP_Chameleon
    • TuoteperheCladding
    • TuoteryhmäExterior Cladding
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2014-01-16
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)3050
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Toissijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiStone tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131702

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Espanja
    Italia
    Itävalta
    Luxemburg
    Norja
    Puola
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta