Julkaise tuotteesi
Rockpanel Woods
Rockpanel Woods
    Rockpanel

    Rockpanel Woods

    The beauty of wood. The fire resilience of stone.

    Rockpanel Woods radiates the warm, authentic and organic glow of natural wood, while still providing the durability, stability, and fire resilience of stone. Pleasing to the eye, and in perfect harmony with natural surroundings -Be unique by nature with Rockpanel Woods.

    Rockpanel Woods at a glance

    • Authentic wood look
    • No visual repetition
    • Wood that does not burn
    • Low maintenance 
    • Colourfast
    Tekniset tiedot
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteRP_Woods
    • TuoteperheCladding
    • TuoteryhmäExterior Cladding
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2014-01-16
    • Painoksen numero2
    • Korkeus (mm)1200
    • Leveys (mm)3050
    • Syvyys (mm)8
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKivivilla
    • Toissijainen materiaaliKivivilla
    • Suunniteltu:Alankomaat
    • Valmistettu:Alankomaat
    • Nettopaino (kg)9
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
    • IFC-luokitusPäällyste
    • UNSPSC-nimiStone tiles or flagstones
    • UNSPSC-koodi30131702

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa
    Alankomaat
    Belgia
    Espanja
    Italia
    Itävalta
    Luxemburg
    Norja
    Puola
    Ruotsi
    Saksa
    Suomi
    Sveitsi
    Tanska
    Yhdistynyt kuningaskunta