Julkaise tuotteesi
Rockpanel Structures
Rockpanel

Rockpanel Structures

Rockpanel Structures is a very durable external cladding board with a lightly textured finish, developed for fast, user-friendly application on, soffits, fascias and in areas of detailing. The boards are as workable as wood, durable as stone and resistant to weather. Rockpanel Structure is available in 6 RAL colours and can be delivered from stock.

Fire classification:
Durable quality 8 mm: B-s1, d0 or B-s2, d0 (depends on application)
A2 quality 9 mm: A2-s1, d0

Artificial Weathering Resistance:
after 3000 hr: class 4 according ISO 105-A02
after 5000 hr: class 3-4 according ISO 105-A02

Coefficient of thermal expansion:
Durable quality: 10,5 · 10-3 mm/m·K
A2 quality: 9,7 · 10-3 mm/m·K

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRP_Structure
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2014-01-16
  • Painoksen numero2
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)3050
  • Syvyys (mm)8
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Toissijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
  • Nettopaino (kg)8
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Verhous
  • IFC-luokitusPäällyste
  • UNSPSC-nimiStone tiles or flagstones
  • UNSPSC-koodi30131702