Julkaise tuotteesi
Jetrock 2 (FR)
ROCKWOOL

Jetrock 2 (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] JETROCK 2 is a stone wool granulated insulation for blowing process. APPLICATION JETROCK 2 is used for the insulation of loft horizontal roofs by mechanized blowing. PRODUCT BENEFITS λ 44: excellent thermal performance in summer and winter; Really stable in wind without deflector and up to a wind speed of 126 km / h; Strong durability over time (S1 classification). Non-combustible (Euroclasse A1). Rot-proof and non-hydrophilic (good reaction to moisture impacts).
Tekniset tiedot
  • Stone wool blown insulation granulated. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,044 W/m.K Non-combustible (Euroclasse A1). Density : env. 21,5 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_JETROCK_2
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)670
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa