Julkaise tuotteesi
Mb Rock (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

MB ROCK is uncoated, single density rigid stone wool board available in 3 widths. Its flexible edges allows it to adapt perfectly common spaces between structural uprights in wooden frame constructions.
Mb Rock can also be used for the thermal insulation of wooden floors on the underside, between structural elements (joists, beams, etc.).

ADVANTAGES :
Flexible edge.
Optimum width.
Thermal confort (density 50 kg/m3).
Non-combustible (Euroclass A1).

Tekniset tiedot
  • Stone wool insulation mono-density board with flexible edges.
    Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
    Density : 50 kg/m3

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_MB_ROCK
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäVertical Wall - Wooden Frame
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)590
  • Leveys (mm)1350
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa
Algeria
Ranska
Etelä-Afrikka
Länsi-Sahara
Libya
Marokko
Mauritania
Norsunluurannikko
Senegal
Tunisia