Julkaise tuotteesi
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKFACADE PREMIUM is a semi-rigid bare stone wool slabs with density of 65 kg/m3. It is used for external insulation of façades under adder ventilated added cladding. ADVANTAGES : Very high thermal performanc summer, like winter. Product strength. Implementation speed. Reaction to fire: Euroclass A1 (incombustible).
Tekniset tiedot
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäVertical Wall - Ventilated façade
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2019-11-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1350
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa