Julkaise tuotteesi
Roulrock Kraft (FR)
ROCKWOOL

Roulrock Kraft (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Roulrock Kraft (FR) is a single density stone wool insulation roll, covered with a polyethylene kraft.

APPLICATION
Roulrock Kraft (FR) is used for the insulation of loft horizontal roofs in rolls.

PRODUCT ADVANTAGE
Quick to unroll on flat surfaces.

Tekniset tiedot
  • 60 to 160 mm thicknesses : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,040 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3 200 mm thicknesse : Stone wool insulation mono-density roll covered with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : 22 to 27 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_ROULROCK_KRAFT
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäFloor : Sub-screed
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2400
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Toissijainen materiaaliPolyetyleeni
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa
Algeria
Ranska
Etelä-Afrikka
Länsi-Sahara
Libya
Marokko
Mauritania
Norsunluurannikko
Senegal
Tunisia