Julkaise tuotteesi
ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)
ROCKWOOL

ROCKMUR NU + ROCKCOMBLE system for converted attic insulation (FLEX PRO - FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROOF COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard 13mm - Hygrovariable vapor barrier INTELLO ROCKFOL - Metalic structure 45x18mm and hangers 300x47mm - ROCKMUR NU 140mm (between 75x250mm wooden sections spaced from central distances by 1500mm) - ROCKCOMBLE 80mm (between 60x80mm wooden rafters spaced from central distances by 600mm) - Air ventilated space - External roof elements ROCKCOMBLE and ROCKMUR NU are uncovered single-density stone wool panels. The ROCKCOMBLE has a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters. APPLICATION : THey are used for the insulation of attics between rafters.
Tekniset tiedot
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3 Stone wool uncovered insulation mono-density. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_SYS_FLEX_PRO
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäAttics - In between rafters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)1350
  • Syvyys (mm)423
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa
Algeria
Ranska
Etelä-Afrikka
Länsi-Sahara
Libya
Marokko
Mauritania
Norsunluurannikko
Senegal
Tunisia