Julkaise tuotteesi
Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)
ROCKWOOL

Barrera cortafuegos Conlit MC 120 (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Tekniset tiedot
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Barrera cortafuego EI120 para garantizar la resistencia al fuego entre el encuentro entre el forjado y una fachada ligera Muro Cortina, formado por dos paneles de lana de roca ROCKWOOL Conlit 150 P de e=50 mm , de 180 Kg/m3 de densidad y una serie de elementos de sujeción.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWS_CONLIT_MC
  • TuoteperhePanels
  • TuoteryhmäCurtain Walls
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2018-11-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiD40
  • CSI UniFormat II -nimikeFIRE PROTECTION

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka