Julkaise tuotteesi
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Panel rígido de lana de roca no revestido.
Protección contra incendios de elementos constructivos como estructuras de acero o puertas cortafuego.
Producto estrella de la protección contra el fuego

Tekniset tiedot
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWS_CONLIT_P
  • TuoteperhePanels
  • TuoteryhmäVarious
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-11-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka