Julkaise tuotteesi
Fachada ventilada REDAir (ES)
ROCKWOOL

Fachada ventilada REDAir (ES)

[Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

Fachada de una hoja de ladrillo con sistema de fachada ventilada REDAir de ROCKWOOL, con aislamiento Ventirock Duo o Ventirock Energy y acabado Rockpanel.

Tekniset tiedot
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de fachada ventilada REDAir, compuesto por:

    - Sistema de revestimiento exterior incombustible según ETA-07/0141 formado por paneles rígidos de lana de roca de densidad 1.250Kg/m3 de la gama Rockpanel Colours A2
    - Aislamiento de fachada con panel de lana de roca Ventirock Duo, de doble densidad, o Ventirock Energy

    - Soporte cerámico genérico

    En los objetos se incluye una descripción completa del sistema, incluyendo accesorios, sistema de fijación y prestaciones destacables.


Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWS_REDAIR
  • TuoteperhePanels
  • TuoteryhmäFacades
  • TyyppiKokoonpano (useita objekteja)
  • Julkaisupäivä2018-11-22
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Toissijainen materiaaliKeramiikka
  • Suunniteltu:Espanja
  • Valmistettu:Espanja
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSeinät - Ulkoseinät
  • IFC-luokitusSeinä
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiB2010
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Walls

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Afrikka Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka