Julkaise tuotteesi
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Ocieplenie dachu płaskiego płytą HARDROCK MAX - plik zbiorczy zawiera wszystkie grubości wełny HARDROCK MAX

Tekniset tiedot
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitedach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäFlat Roof Insulation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2023-03-15
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakentaminen - Katto
  • IFC-luokitusKatto
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 
  • CSI UniFormat II -koodiB1020
  • CSI UniFormat II -nimikeRoof Construction