Julkaise tuotteesi
ROOFROCK 30E (PL)
ROCKWOOL

ROOFROCK 30E (PL)

Płyty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej dachów płaskich, o dobrych parametrach izolacyjnych.
Tekniset tiedot
  • Płyty z wełny skalnej do izolacji termicznej dachów płaskich wykonywanych w technologii mocowania mechanicznego. Stosowane wyłącznie jako podkładowe. W trakcie montażu powinny być przykrywane płytami wierzchnimi ROCKWOOL.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteroofrock-30e-pl
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäFlat Roof Insulation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-07-17
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)1220
  • Syvyys (mm)2020
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Puola
  • Valmistettu:Puola
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusMateriaali
  • UNSPSC-nimiInsulation
  • UNSPSC-koodi3014
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeThermal Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19
  • OmniClass-nimikeThermal Insulation 

Alueellinen saatavuus

Eurooppa
Puola