Julkaise tuotteesi
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] MB ROCK + is uncoated, dual density rigid stone wool board. It is used for interior lining insulation of wood constructions . It allows to minimize cold bridges in front of the uprights. ADVANTAGES : Thermal confort (density 80+ kg/m3) and allows to reduce cold bridges. Non-combustible (Euroclass A1).
Tekniset tiedot
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_MB_ROCK_PLUS
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäVertical Wall - Wooden Frame
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa