Julkaise tuotteesi
Rockacier B Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockacier B Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKACIER B NU is an uncoated single density stone wool board. The orientation of the fibres is controlled during manufacture, providing enhanced mechanical performance. APPLICATION It is used for flat roof insulation made of ribbed steel sheets or wooden elements and inaccessible (Classe B). ADVANTAGES : Excellent mechanical strength due to straightened fibres. Thermal (including summer comfort) and acoustic performance. Non-combustible (Euroclass A1). More efficient installation due to the Long Length format (2400x600mm and 2400x1200mm, not available for all thicknesses). Dimensional stability. Rot-proof and non-hydrophilic.
Tekniset tiedot
  • Stone wool insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,039 W/m.K Density : from 125 to 157 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_ROCKACIER_B_NU
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäFlat Roof Insulation
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1200
  • Leveys (mm)1000
  • Syvyys (mm)90
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa