Julkaise tuotteesi
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country]

Rockcomble (FR) is a stone wool panel, rigid, single-density, uncoated, with a flexible edge that perfectly fits the spaces between rafters.
It is used for the insulation of attics between rafters, in first layer (see FLEX EXPERT and FLEX PRO).

ADVANTAGES : Flexible edge. Optimum width. Density of 50 kg/m3 (thermal summer confort).

Tekniset tiedot
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_ROCKCOMBLE
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäAttics - In between rafters
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1350
  • Leveys (mm)565
  • Syvyys (mm)140
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa