Julkaise tuotteesi
Rockplus Nu (FR)
ROCKWOOL

Rockplus Nu (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] ROCKPLUS NU is an uncovered, single density, stone wool panel. APPLICATION ROCKPLUS NU is used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. OTHER POSSIBLE APPLICATION ROCKPLUS NU can also be used for the insulation of attics : it is used as the second layer (see SYSTEM EXPERT and FLEX EXPERT). PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available from 75 to 200 mm.
Tekniset tiedot
  • Stone wool uncovered insulation mono-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_ROCKPLUS_NU
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäVertical Wall or Attics
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1350
  • Leveys (mm)600
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 21 15 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa