Julkaise tuotteesi
Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)
ROCKWOOL

Rockfeu REI 120 Natural RsD (FR)

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] FLOOR COMPOSITION from inside to outside : - Concrete slab 230mm - ROCKFEU REI 120 Natural RsD - 5 dowels per insulation board ROCKFEU REI 120 Natural RsD is a double density stone wool insulating board covered with a Natural fiber glass. Fire resistance 120 minutes under concrete slab 140 mm. APPLICATION : ROCKFEU REI 120 Natural RsD is used for insulation of floors in sub-slab (insulation of an existing slab by pegging on the underside of it).
Tekniset tiedot
  • 60 and 75 mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : average from 75 to 72 kg/m3 85+ mm thicknesses : Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Two layers density : average from 72 to 66 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_SYS_ROCKFEU_REI_120_NATURAL_RSD
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäFloor : Sub-slab
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)1200
  • Syvyys (mm)300
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation
  • OmniClass-numero23-13 25 19 13 13
  • OmniClass-nimikeRock Wool Blanket Thermal Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa