Julkaise tuotteesi
Rockplus Premium (FR) for internal insulation
ROCKWOOL

Rockplus Premium (FR) for internal insulation

[Product by ROCKWOOL France S.A.S. Please check availability in your country] WALL COMPOSITION from inside to outside : - Plasterboard type BA13 - Air layer - ROCKPLUS PREMIUM NU - Fastened by vertical metal frames (600mm spacing) , horizontal intermediate support and metal rods (0,65fasteners/m²) - Concrete wall 180mm ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT is a single density, stone wool panel which can be covered with a polyethylene kraft layer (KRAFT version). APPLICATION ROCKPLUS PREMIUM NU/KRAFT are used for the insulation of interior walls, for all types of vertical walls between framework and all types of masonry walls. PRODUCT BENEFITS The best thermal performance available .
Tekniset tiedot
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWF_SYS_ROCKPLUS_PREMIUM
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäVertical Wall - Metallic Cladding Plates
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2018-09-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)600
  • Leveys (mm)1350
  • Syvyys (mm)200
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Suunniteltu:Ranska
  • Valmistettu:Ranska
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • IFC-luokitusSeinä
  • Uniclass 2015 -koodiPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 -kuvausMineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 21 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeMineral Board Insulation

Alueellinen saatavuus

Afrikka Eurooppa