Julkaise tuotteesi
Teclit® PS Cold (IT)
ROCKWOOL

Teclit® PS Cold (IT)

Stone wool pipe, with an aluminium foil facing on a side, reinforced by mineral fiber net, acting as a vapor barrier, for pipes insulation. The product is particularly suitable for cold applications.
The pipe section, within the Teclit System, is recommended for the insulation of pipes and other heating and cooling elements in technical installations.
For use in “cold” applications, the pipe section must be installed together with Teclit Hanger, Teclit Alutape, and Teclit Flextape.
Follow the supplier's installation instructions carefully.
Length: 1000 mm
Tekniset tiedot
  • [Product by ROCKWOOL Italia S.p.A. Please check availability in your country]
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWI_Teclit-PS-Cold
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäCoppelle
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2026-04-27
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys

Alueellinen saatavuus

Eurooppa