Julkaise tuotteesi
ROCKFIT MONO SILVER (NL)
ROCKWOOL

ROCKFIT MONO SILVER (NL)

Rockfit Mono silver is een soepele en waterafstotende spouwplaat (ca. 35 kg/m³). Aan de spouwzijde heeft de plaat een gecoate, micro-geperforeerde aluminium bekleding voor een extra thermische prestatie.

De spouwplaat is geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gedeeltelijk gevulde spouwmuren.

Tekniset tiedot
  • Reaction to fire  Euroclass A1

    Thermal conductivity (EN 12667) = 0,035 W/m.K

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRWNL-rockfit-mono-silver
  • TuoteperheInsulation
  • TuoteryhmäCavity Wall
  • TyyppiRakennusmateriaalit
  • Julkaisupäivä2021-07-05
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)800
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliKivivilla
  • Toissijainen materiaaliMineraalivilla
  • Suunniteltu:Alankomaat
  • Valmistettu:Alankomaat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Eristys
  • ETIM-koodiEC010879
  • ETIM-nimiInsulation blanket/-plate