Julkaise tuotteesi
Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl A1676LPWSAPC-2 Kitchen Faucet

  • Ceramic disc control cartridges.
  • 11 29/64" high C-spout.
  • 8" spout reach.
  • Swivel spout.
  • 1/2" female NPSM flexible supplies, 1. 5 GPM.

As Featured on Amazon.com

Tekniset tiedot
  • Technical Details

    Part Number: A1676LPWSAPC-2
    Item Weight: 4 pounds
    Product Dimensions: 11 x 17.2 x 4.8 inches
    Style: Traditional
    Finish: Polished Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Number of Handles: 2

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRohl-A1676LPWSAPC-2-Kitchen-Faucet
  • TuoteperheFaucet
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets