Julkaise tuotteesi
Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet
Rohl

Rohl U.4310LS-APC-2 Kitchen Faucet

  • Metal lever handles only.
  • Square body.
  • Brass construction.
  • Ceramic disc control cartridge.
  • Insulated brass sidespray.

As Featured on Amazon.com

Tekniset tiedot
  • Technical Details

    Part Number: U.4310LS-APC-2
    Item Weight: 7 pounds
    Product Dimensions: 14.5 x 23.5 x 3.5 inches
    Style: Modern
    Material: Metal
    Installation Method: Deck Mounted
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 2
    Handle/Lever Placement: single-hole-deck-mount
    Number of Handles: 2

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteRohl-U-4310LS-APC-2-Kitchen-Faucet
  • TuoteperheFaucet
  • TuoteryhmäKitchen
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-02-20
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Yhdysvallat
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Hanat ja sekoittajat
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets