Kun käytät tuotteitamme, hyväksyt evästeiden käyttömme tässä !

olen samaa mieltä
;

Cyclone Roof Escape Hatch | Roof Penetration Housings, LLC

Yksilöity viite: CRH4032-Cyclone-Roof-Escape-Hatch
Brändi: Roof Penetration Housings
Tuoteperhe: Exterior Protection of Openings
Tuoteryhmä: Cyclone Models
Julkaisupäivä: 2021-03-03
Painoksen numero: 1
Tyyppi: Objekti (yksittäinen objekti)
Lataa (1)

Cyclone CRH-4032 weather tight Roof/Escape Hatch for Safe rooms and Storm Shelters in Hurricane and Tornado prone areas in the United States that meets all requirements for ICC-500-2014 and FEMA P-361 3rd party tested.  Also meets ASTM E330-14 3rd party tested for air pressure difference. 

  • Roof Hatch to be constructed with 3/16" carbon steel, industrial coating, two inside locking hatches, 90 degree opening, (2) Guden CAD Model ECL 31-200-J gas springs 
  • ISO 9001:2015 certified 
  • For Safe Room/Storm Shelter applications; 3rd-party tested to meet ICC-500 2014, FEMA P361 missile impact-resistant to 250+ mph 
  • Pressure rating ASTM E330 

OPTION:  
Insulated custom cover - R35


Materiaali pääasiassa: Carbon Steel
Materiaali toissijaisesti:
Suunniteltu: United States
Valmistettu: United States

BIMobject-luokka: Rakentaminen - Kattotarvikkeet
IFC-luokitus: Opening Element
UNSPSC-nimi: Roofing accessories
UNSPSC-koodi: 301516
Uniclass 2.0 Koodi: PR-59-36-74
Uniclass 2.0 Kuvaus: Roof Hatches
Uniclass 2015 Koodi: Pr_30_59_36_74
Uniclass 2015 Kuvaus: Roof hatches
NBS Reference Koodi: 59-36-74
NBS Reference Kuvaus: Roof Hatches
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 72 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Roof Hatches
KaikkiLuokat Numero: 23-17 11 27 17
KaikkiLuokat Otsikko: Roof Hatches
CSI UniFormat II Code: B3020
CSI UniFormat II Title: Roof Openings
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof Accessories

Nimi Arvo
Height 11 in
Length 40 in
Material Carbon Steel
Width 32 in

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Length 40 in
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nimi Arvo
Material Carbon Steel

BIMobject®