Julkaise tuotteesi
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
ELBA LED luminaire
    ROSA

    ELBA LED luminaire

    4.2 / 5 tähteä4.2(11 arvostelua)

    Application: parks, pedestrians, bicycle routes
    Assembly: pole top mounted or on extension arms with ⌀ 60 x 50 mm ending
    Ingress protection: IP 65
    Material: base – high-pressure die-casted aluminium alloy
    cap – formed aluminium sheet
    diffuser – frosted cylindrical ø200 mm (PMMA)
    Operating temperature range: from -40°C to +40°C
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 1
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via DALI interface (optionally via analog signal 1- 10V).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteELBA_LED
    • TuoteperheLED luminaires
    • TuoteryhmäELBA LED
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-06-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings