Julkaise tuotteesi
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
ISKRA LED luminaire
    ROSA

    ISKRA LED luminaire

    Application: urban roads, residential roads (internal), parks,  pedestrians, bicycle routes
    Assembly: on extension arms with ⌀ 60 x 90 mm ending
    Colour: inox / black
    Ingress protection: IP 66 for the optical part and the driver
    Material: anodised aluminium alloy
    Operating temperature range: from -40°C to +55°C
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Power factor: ≥0.95
    Number of LED: 12
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via analog signal 1- 10V.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteISKRA_LED
    • TuoteperheLED luminaires
    • TuoteryhmäISKRA LED
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-07
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings