Julkaise tuotteesi
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
KARIN LED 2400 - 6000 lighting column
    ROSA

    KARIN LED 2400 - 6000 lighting column

    4.4 / 5 tähteä4.4(8 arvostelua)

    Anodising: 10 colours
    Diffuser: frosted (PMMA)
    Application: surrounding office buildings, parks, pedestrians
    Ingress protection: IP 65 for the optical part and the driver
    Material: anodised aluminium alloy
    Expected useful lifetime: L90B10 - 100 000 h
    CRI: >70
    Input voltage frequency: 50/60Hz
    Number of LED: 16 (KARIN 2400 LED), 24 (KARIN 3600 LED, KARIN 4800 LED)
    Control system: Luminaire has the possibility to connect to an external control system via analog signal 1- 10V.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteKARIN_2400_6000
    • TuoteperheLED lighting columns
    • TuoteryhmäKARIN LED
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-04
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaValaistus - Ulko
    • IFC-luokitusValaisin
    • UNSPSC-nimiLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC-koodi3911
    • Uniclass 2015 -koodiEF_70_80
    • Uniclass 2015 -kuvausLighting
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Lighting
    • OmniClass-numero23-35 47 11
    • OmniClass-nimikeLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II -koodiC1030
    • CSI UniFormat II -nimikeFittings