Julkaise tuotteesi
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed

    OnTop flat roof window fixed

    OnTop FF flat roof window PVC

    Flat roof window fixed with safety and thermal insulation glazing.
    For flat roofs from 2° - 15° roof pitch. Including the matching aluminium cover strips (anthracite metallic).
    Fall-through protection according to DIN 18008-6: 2018.

    Frame material: PVC multi-chamber profile, white.

    Pre-assembly at the factory: Carrying straps.

    External cover: Aluminium (anthracite metallic R703).

    Flat roof window with fixed frame.

    Tekniset tiedot
    • FF2C 060/060 K1Fi

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteFF_K1Fi
    • TuoteperheRoof windows
    • TuoteryhmäFlat roof windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2023-04-26
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Puola
    • Valmistettu:Puola
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • OmniClass-numero23-17 13 23
    • OmniClass-nimikeRoof Windows