Julkaise tuotteesi
Designo R3 exit roof window PVC
Designo R3 exit roof window PVC
Designo R3 exit roof window PVC
Designo R3 exit roof window PVC

    Designo R3 exit roof window PVC

    Designo R3 exit roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, side. Sash hardware mounting side left (seen from the inside). With protection against banging shut. Approved as a chimney sweep emergency escape (BG-certified). Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Tekniset tiedot
    • R38_ 054/098 K2DL
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWDA_R3_K
    • TuoteperheRoof windows
    • TuoteryhmäExit roof window
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-01
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • OmniClass-numero23-17 13 23
    • OmniClass-nimikeRoof Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings