Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
roto/products/f9ee5ad0-1019-47b0-9f8d-6fd047022b71
Koti
Luokat
Ikkunat
Kattoikkuna
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Roto Roof Windows
Seuraa
Designo R7 top-third pivot roof window PVC
Designo R7 top-third pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom. 38 ° Opening angle. With predefined opening position, pivoting axis bearing-mounted in the top third. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
R78_ 054/078 K200
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
WDF_R7_K
Tuoteperhe
Roof windows
Tuoteryhmä
Top-third pivot roof window
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2019-05-01
Painoksen numero
3
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.youtube.com/embed/cvOCuxo9YBA
Asennusohjeet
https://www.roto-extra.com/de.html
Tuotesertifiointi
https://www.roto-extra.com
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
PVC
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Saksa
Valmistettu:
Saksa
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Ikkunat - Kattoikkuna
IFC-luokitus
Ikkuna
CSI MasterFormat 2014 -koodi
08 62 00
CSI MasterFormat 2014 -nimike
Unit Skylights
OmniClass-numero
23-17 13 23
OmniClass-nimike
Roof Windows
CSI UniFormat II -koodi
B3020
CSI UniFormat II -nimike
Roof Openings
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Espanja
Italia
Latvia
Liettua
Luxemburg
Portugali
Puola
Ranska
Slovakia
Slovenia
Tsekin tasavalta
Ukraina
Unkari
Valko-Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta
Samankaltaisia tuotteita
VELUX roof windows
Pinewood roof balcony - GDL
4.7
(
51
)
Lataa
FAKRO
USA Flat roof access door DRL | FAKRO
4.4
(
8
)
Lataa
VELUX roof windows
Bottom operated pinewood tophung roof window - GPL
4.5
(
65
)
Lataa
VELUX roof windows
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
4.6
(
34
)
Lataa
VELUX roof windows
Top Operated Pinewood roof window Centre-pivot - GGL
4.6
(
52
)
Lataa
LAMILUX
LAMILUX Glass Skylight F100 Circular
3.8
(
17
)
Lataa