Julkaise tuotteesi
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC
Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC

    Designo R8 top-hung/pivot roof window PVC with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 45 ° Opening angle. 4x central locking through circumferential roof window hardware. Frame material: PVC multi-chamber profile, white. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Tekniset tiedot
    • R88C 054/078 K200
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWDF_R8_K
    • TuoteperheRoof windows
    • TuoteryhmäTop-hung/pivot roof window
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-01
    • Painoksen numero4
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiSkylights
    • UNSPSC-koodi301718
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnit Skylights
    • OmniClass-numero23-17 13 23
    • OmniClass-nimikeRoof Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings