Julkaise tuotteesi
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood
Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood

    Designo R8 top-hung and side-hung emergency escape wood with safety and thermal insulation glazing Single-hand grip operation, bottom, for all functions. 60° Opening angle. Clear opening dimension in accordance with specifications of the state-specific regulations of the German states as a second emergency escape route. Frame material: Solid pine wood with colourless varnish. Pre-assembly at the factory: Vapour barrier, circumferential thermal insulation and mounting angle. External cover: Aluminium (anthracite metallic R703). Manual operation.
    Tekniset tiedot
    • R88C 074/140 H2SA
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteWSA_R8_H
    • TuoteperheRoof windows
    • TuoteryhmäTop-hung and side-hung emergency escape
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-05-01
    • Painoksen numero3
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPuutavara
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Saksa
    • Valmistettu:Saksa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Kattoikkuna
    • IFC-luokitusIkkuna
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeUnit Skylights
    • OmniClass-numero23-17 13 23
    • OmniClass-nimikeRoof Windows
    • CSI UniFormat II -koodiB3020
    • CSI UniFormat II -nimikeRoof Openings