Julkaise tuotteesi
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition PURELINE - Range VENTURI

    The Pureline partition is a full height partition without joint cover of 80 mm or 100 mm thick, placed on lacquered aluminum frame. Pureline is composed of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster. The panels are maintained by an invisible hooking system. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush.
    Tekniset tiedot
    • Aluminum: RAL optional Panel: Melamine choice with plated edges Options: Laminate Panel, Velleda Panel, Tole Panel Acoustic Performance: 39 dB at 47 dB
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePURELINE
    • TuoteperheVENTURI
    • TuoteryhmäPURELINE
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-08-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiPanels or paneling
    • UNSPSC-koodi30161505
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPanel partition systems
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls