Julkaise tuotteesi
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
ROUZES  Removable Partition SUNSET - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition SUNSET - Range VENTURI

    "The Sunset partition is a 80 mm thick glass partition on a lacquered aluminum frame. Sunset is composed of two independent facings. The base finishes can vary from melamine panel, laminate, lacquered steel, Ecrimur or coated plaster, it allows the integration of single or double glazing 6 to 12 mm thick, clear glazed, lacquered, integrated film or blind. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects. The aluminum frame allows the integration of aluminum door, laminate, "Clarit" or bi-flush
    Tekniset tiedot
    • Aluminum: RAL optional
      Vitrage Float 
      Panel: Choice Plaster or Melamine

      Options: Velleda Panel, Tole Panel
      Possible installation Partition Railing

      Acoustic Performance: 36 dB to 40 dB

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteSUNSET
    • TuoteperheSUNSET
    • TuoteryhmäSUNSET
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä1918-07-19
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiPanels or paneling
    • UNSPSC-koodi30161505
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPanel partition systems
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls