Julkaise tuotteesi
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI
    ROUZES

    ROUZES Removable Partition Full OFFICE - Range VENTURI

    The Office partition is a full height partition 80 mm thick, placed on a lacquered aluminum frame. Office consists of two independent facings. The finishes of the facings may vary from melamine panel, laminate, lacquered steel,written wall or coated plaster. The finish of the partition is ensured by flat lacquered joint cover, hollow or omega joint that will allow you to customize your projects.
    Tekniset tiedot
    • Aluminum: RAL optional Panel: Choice Plaster or Melamine Options: Velleda Panel, Tole Panel Possible installation Partition Railing Acoustic Performance: 40 dB to 48 dB Go to www.rouzes.com
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteVENTURI_OFFICE
    • TuoteperheVENTURI
    • TuoteryhmäOFFICE
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2018-08-02
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Toissijainen materiaaliLasi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSeinät - Väliseinät
    • IFC-luokitusSeinä
    • UNSPSC-nimiPanels or paneling
    • UNSPSC-koodi30161505
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_12_65
    • Uniclass 2015 -kuvausPanel partition systems
    • OmniClass-numero23-13 33 27 11
    • OmniClass-nimikeCurtain Walls