Julkaise tuotteesi
Roxtec H3 ‑tiiviste
Roxtec H3 ‑tiiviste
Roxtec H3 ‑tiiviste
Roxtec H3 ‑tiiviste
    Roxtec

    Roxtec H3 ‑tiiviste

    Avattava läpivienti kaapelien/putkien tiivistämiseen.

    Roxtec H3 on pyöreä tiiviste kaapeli- ja putkiläpivienteihin metalliholkeissa tai poratuissa aukoissa. Tiivisteen muutettavan rakenteen ansiosta se on helppo asentaa kaapeleiden ja putkien ympärille kolmioasennuksiin. Läpiviennin liitososa on haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä ja sopii erikokoisiin kaapeleihin ja putkiin. Tiivistettä on saatavana myös pienemmillä heloilla aukkoon kiinnittämiseksi.

  • Jyrsijäsuojattu
  • Erinomainen jälkiasennuksiin
  • Helppo ja nopea asennus
  • Tekniset tiedot
    • Kaasutiiviys

      • 2,67 bar (katastrofi)

      Vesitiiviys

      • 4 bar (katastrofi)

      IP/UL NEMA

      • IP 68

      Paloluokitus

      • A-luokka IMO 2010 ‑standardin palokoekoodin (IMO 2010 FTP Code) mukaan
      • E/EI-luokitus standardin EN 13501 mukaan

      Asennusrakenne

      • Metalli
      • Betoni

      Asennustyyppi

      • Olemassa oleva reikä
      • Olemassa oleva holkki
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteH3_seal
    • TyyppiDigital Inventory (Products)
    • Julkaisupäivä2020-04-20
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliKumi
    • Toissijainen materiaaliTeräs
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaTulituotteet - Palo-ovet
    • IFC-luokitusVälirakennuselementti
    • ETIM-koodiEC000220
    • ETIM-nimiWall duct for cable
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_60_30
    • Uniclass 2015 -kuvausFire stopping systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi07 84 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikePenetration Firestopping