Julkaise tuotteesi
SOLO
SOLO
SOLO

    SOLO

    SOLO is a multi-purpose acoustic surface engineered using the recycled PET fiber and suitable for multiple indoor applications. SOLO is supplied as a rigid light weight panel that is customizable, with creative applications of precision print pattern, CNC cut-out and linear V-Groove and can be applied using high-bond adhesive or ‘Peel & Stick’. SOLO is engineered to reduce and control reverberation and echo within the interior space. For custom Form (e.g.; 3-Dimensional Ceiling clouds, baffles, etc.,) contact RT acoustic representative.

    Tekniset tiedot
    • Application:      Visual and acoustic privacy barriers, wall, ceiling, room partition, desk screen, custom designs; cutting and printing

      Composition:     100% Polyester (60% post-consumer recycled content)

      Total Weight:     2,400 gsm (+/-10%)

      Dimensions:       Width 1,220 mm (+/-5 mm)

                                Length 2,800 mm (+/-10 mm)                                     

                                Thickness 12 mm (+/-10%)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitesolo
    • TuoteperheWall
    • TuoteryhmäWall Panel
    • TyyppiRakennusmateriaalit
    • Julkaisupäivä2024-06-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2800
    • Leveys (mm)1220
    • Syvyys (mm)12
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyesteri
    • Suunniteltu:Thaimaa
    • Valmistettu:Thaimaa
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakennusmateriaalit - Akustiikkapaneelit & varusteet
    • IFC-luokitusSeinä
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_45_02
    • Uniclass 2015 -kuvausAcoustic covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi09 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAcoustic Finishes
    • OmniClass-numero23-15 15 29
    • OmniClass-nimikeAcoustical Wall Finishes

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Oseania
    Armenia
    Amerikan Samoa
    Azerbaidžan
    Australia
    Bangladesh
    Cooksaaret
    Bhutan
    Fidzi
    Brittiläinen Intian valtameren alue
    Guam
    Brunei
    Kiribati
    Etelä-Korea
    Marshallsaaret
    Filippiinit
    Mikronesian liittovaltio
    Georgia
    Nauru
    Hong Kong
    Niue
    Indonesia
    Norfolkinsaari
    Intia
    Palau
    Japani
    Papua-Uusi-Guinea
    Joulusaari
    Pitcairnsaaret
    Kambodža
    Pohjois-Mariaanit
    Kazakstan
    Ranskan Polynesia
    Kiina
    Salomonsaaret
    Kirgisia
    Samoa
    Kookossaaret
    Timor-Leste
    Laos
    Tokelau
    Macao
    Tonga
    Malediivit
    Tuvalu
    Malesia
    United States Minor Outlying Islands
    Mongolia
    Uusi-Kaledonia
    Myanmar (Burma)
    Uusi-Seelanti
    Nepal
    Vanuatu
    Pakistan
    Wallis ja Futuna
    Pohjois-Korea
    Singapore
    Sri Lanka
    Tadžikistan
    Taiwan
    Thaimaa
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam