Julkaise tuotteesi
PABLO PIANO
PABLO PIANO
    Rubelli

    PABLO PIANO

    The geometry, with a double play on surface facets, marks out the sculptural and essential aspect of Pablo Piano in polyurethane, available in different matte lacquer finish colourways. The version with cushion adds further value to the product, this cushion covered using fabrics from the Rubelli collections. Pablo Piano in polyurethane can be coordinated with other items in the Piano Collection, creating a play on different heights and scenic effects.
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitePABLO-PIANO
    • TuoteperheRubelli Casa
    • TuoteryhmäSeat
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2019-10-23
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)430
    • Leveys (mm)490
    • Syvyys (mm)495
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Italia
    • Valmistettu:Italia
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
    • IFC-luokitusKalustuselementti
    • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-koodi56
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
    • OmniClass-numero23-21 23 00
    • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment