Julkaise tuotteesi
PALAZZO SOFA
Rubelli

PALAZZO SOFA

4.4 / 5 tähteä4.4(69 arvostelua)
Palazzo, presented at the Salone in the turquoise version of the Velours Décontracté Kieffer by Rubelli, is a sofa designed by Studio Rubelli. Inspired by models from the Fifties, it references that inherent sophisticated eclecticism of the debut Rubelli Casa collection.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePALAZZO-SOFA
  • TuoteperheRubelli Casa
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)830
  • Leveys (mm)2240
  • Syvyys (mm)960
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)72
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment