Julkaise tuotteesi
TRIENNALE SOFA 2
Rubelli

TRIENNALE SOFA 2

4.4 / 5 tähteä4.4(19 arvostelua)
Triennale, a benchmark of contemporary design. An armchair inspired by Italian design in the Fifties, redesigned with contemporary style codes. Triennale can double up and triple up to become a sofa. It features a “floating” structure on which large soft cushions, quilted and removable, rest. Elegant and comfortable, with its strong personality, it becomes a key feature in formal living areas and areas for relaxation.
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteTRIENNALE-SOFA-2
  • TuoteperheRubelli Casa
  • TuoteryhmäSofa
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-10-23
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)820
  • Leveys (mm)1530
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)70
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKalusteet - Sohvat
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-koodi56
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Furniture
  • OmniClass-numero23-21 23 00
  • OmniClass-nimikeResidential Furniture and Equipment