Julkaise tuotteesi
MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

MAGNETO, Magnetic Dirt Separator

Magnetic Dirt Separator for condensing boilers, threaded connections ISO 228 - G 3/4 ".
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite300400
  • TuoteperheEcology Series
  • TuoteryhmäMAGNETO
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-03-13
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)164
  • Leveys (mm)100
  • Syvyys (mm)60
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliLasikuituvahvisteinen polymeerikomposiitti
  • Suunniteltu:Italia
  • Valmistettu:Italia
  • Nettopaino (kg)0.52
Luokitus
  • BIMobject-luokkaPutkityöt - Venttiilit
  • IFC-luokitusVenttiili
  • UNSPSC-nimiValves
  • UNSPSC-koodi401416
  • OmniClass-numero23-27 31 00
  • OmniClass-nimikeValves

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka